10334881
12SWS3595
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 89,4846 Ft |
2500 - 9999 | 80,5342 Ft |
10000 + | 72,4812 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 6.3 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.248 in |
Talp külső átmérője | 19.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.748 in |
Peremmagasság | 1.6 mm |
Peremmagasság | 0.063 in |
Perem külső átmérője | 22.2 mm |
Perem külső átmérője | 0.874 in |
Belső átmérő | 14.2 mm |
Belső átmérő | 0.559 in |
Vastagság | 8 mm |
Vastagság | 0.315 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | 1/2. M13 |
Alátét típusa | Peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz