10217436
16MLSW060120160
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 11,627 Ft |
5000 - 19999 | 10,4651 Ft |
20000 + | 9,4182 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp külső átmérője | 12.0 mm |
---|---|
Talp külső átmérője | 0.472 in |
Peremmagasság | 1.6 mm |
Peremmagasság | 0.063 in |
Perem külső átmérője | 12.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.472 in |
Belső átmérő | 6.1 mm |
Belső átmérő | 0.24 in |
Vastagság | 4.0 mm |
Vastagság | 0.157 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M6 |
Alátét típusa | Záró peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz