10098899
312083159935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 34,8709 Ft |
500 - 999 | 30,6815 Ft |
1000 + | 22,0014 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 3.2 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.126 in |
Talp külső átmérője | 6.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.236 in |
Peremmagasság | 0.8 mm |
Peremmagasság | 0.031 in |
Perem külső átmérője | 8.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.315 in |
Belső átmérő | 4.5 mm |
Belső átmérő | 0.177 in |
Vastagság | 4.0 mm |
Vastagság | 0.157 in |
Szín | Fekete |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz