10160947
MNI-HT-M2.5-3
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 145,8531 Ft |
1000 - 4999 | 143,1024 Ft |
5000 + | 139,8994 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 1.5 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.059 in |
Talp külső átmérője | 3.6 mm |
Talp külső átmérője | 0.142 in |
Peremmagasság | 3.0 mm |
Peremmagasság | 0.118 in |
Perem külső átmérője | 8.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.315 in |
Belső átmérő | 3.0 mm |
Belső átmérő | 0.118 in |
Szín | Fekete |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M2.5 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz