20147211
20147211
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 47.976,00 Ft |
10 - 19 | 43.180,00 Ft |
20 + | 40.780,00 Ft |
Menetméret | TR24 x 10 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Menet | 10.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 780.0 |
d2 tol. H9 | 50.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.750 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz