10202364
1224038
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 31.149,7447 Ft |
50 + | 11.826,1379 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 34.5 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.358 in |
Teljes szélesség | 60.0 mm |
Teljes szélesség | 2.362 in |
Csapszeg átmérője | 11.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.433 in |
Csapszeg hossza | 1.3 mm |
Csapszeg hossza | 0.051 in |
Csap menetméret | M5 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Teljes anyag | Cinkötvözet |
Szín | Fekete |
Zsanér típusa | Torque Hinge |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Univerzális |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz