10066843
096065500001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 50,5334 Ft |
1000 + | 39,0193 Ft |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.5 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.217 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.7 - 7.3 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.224 - 0.287 in |
Horgony hossza | 5.4 mm |
Horgony hossza | 0.213 in |
Fejátmérő | 10.0 mm |
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 1.7 mm |
Fej hossza | 0.067 in |
Szegecstípus | Racsnis szegecs |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Racsni |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz