10106662
8130660001VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 35,8704 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.315 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 18.0 - 28.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.709 - 1.102 in |
Horgony hossza | 18.0 mm |
Horgony hossza | 0.709 in |
Fejátmérő | 19.0 mm |
Fejátmérő | 0.748 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Szegecstípus | Racsnis szegecs |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Racsni |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz