10000878
BR2-488-01BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 59,7065 Ft |
5000 + | 49,3834 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.28 - 0.281 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 12.7 - 20.6 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.5 - 0.811 in |
Horgony hossza | 12.4 mm |
Horgony hossza | 0.488 in |
Fejátmérő | 10.2 mm |
Fejátmérő | 0.402 in |
Fej hossza | 1.6 mm |
Fej hossza | 0.063 in |
Szegecstípus | Menetes anya és Csavar |
Szegecsfej alakja | Kerek |
Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz