10166307
RKW-12-24-YL
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 1.171,1968 Ft |
Szín | Sárga |
---|---|
Kampó anyaga | LDPE |
Szíj anyaga | Poliamid |
Furattípus | Csavarlyuk nélkül |
Típus | Standard kábelkötegelő |
With Buckle? | Nem |
Teljes hossz | 609.6 mm |
Teljes hossz | 24 in |
Teljes szélesség | 38.1 mm |
Teljes szélesség | 1.5 in |
Pánt szélessége | 19.1 mm |
Pánt szélessége | 0.752 in |
With Screw Hole? | No |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz