10166550
RKW-8-13-BL
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 406,1847 Ft |
Szín | Kék |
---|---|
Kampó anyaga | LDPE |
Szíj anyaga | Poliamid |
Furattípus | Screw Hole |
Típus | Standard Tie |
With Buckle? | Nem |
Teljes hossz | 330.0 mm |
Teljes hossz | 12.992 in |
Teljes szélesség | 12.7 mm |
Teljes szélesség | 0.5 in |
Pánt szélessége | 12.7 mm |
Pánt szélessége | 0.5 in |
With Screw Hole? | Yes |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz