Snelgids: componenten voor uw solar PV-systeem

Solar PV System components: solar panels and fuse boxes

De zonne-energietechnologie is indrukwekkend gegroeid en is ook steeds minder duur geworden. Het installeren van PV-panelen is een perfecte manier om elektriciteit op te wekken zonder het milieu negatief te beïnvloeden.  

Apparatuur op zonne-energie, of het nu gaat om een industriële toepassing van zonne-energie, commercieel of residentieel, vereist dat u rekening houdt met verschillende componenten om een kwaliteitssysteem te maken dat langer dan 25 jaar zal meegaan, wat door klanten wordt verwacht.  

Deze omvatten: 

  • Kabel- en kabelbeheerproducten, van uv-bestendige kabelbinders tot kabelklemmen en kabelrouteringsclips  

  • Beschermings - en afwerkingsoplossingen, waaronder boutdoppen en profieleinddoppen, kabelhulzen en kabelwikkels 

  • PCB-hardware voor PV-omvormers op zonne-energie, zoals ventilatorbeschermkappen en printplaatafstandhouders en -steunen 

  • Toegangsoplossingen voor elektronische behuizingen, van handgrepen tot sloten en sabotagebestendige scharnieren 

  • Bevestigingsmiddelen voor eenvoudige bevestiging, zoals druknagels 

  • Vloeistofdichte componenten, waaronder kabelwartels, tochtstrips en kabeldoorvoersystemen 

Helaas kunnen fouten in de installatie en het gebruik van onderdelen van slechte kwaliteit diverse dure problemen veroorzaken. Klanten moeten dure reparaties betalen, wat de reputatie van installateurs schaadt en ervoor zorgt dat de zonne-energiesector in een kwaad daglicht komt te staan.  

Een slechte installatie van het PV-systeem heeft een aanzienlijke impact op de prestaties. De panelen moeten niet alleen worden geplaatst voor een maximale blootstelling aan de zon, maar ook worden gemonteerd met aandacht voor extreme weersomstandigheden, zoals felle wind, wat een van de belangrijkste oorzaken is van schade aan het PV-systeem. 

Deze gids is ontworpen om u te helpen deze keuzes te maken. Om u verder te helpen, hebben we gratis CAD's van onze oplossingen beschikbaar om te downloaden. U kunt tevens gratis samples voor de meeste van onze producten aanvragen, waardoor u kunt proberen alvorens te kopen. 

Solar PV System: Solar Panels

Ideale componenten 

De basiscomponenten van PV-systemen op zonne-energie kunnen variëren. De apparatuur die nodig is voor zonne-energie is afhankelijk van het systeem. Alle systemen beschikken over panelen, montageapparatuur, DC-naar-AC-omvormer, bedrading, verbindingen voor de zekeringskast en een elektriciteitsmeter. Hieronder vindt u onze aanbevolen solar componenten die u nodig hebt om kwaliteit te garanderen.  

Solar panels and fuse box

Zonnepanelen en zekeringskast 

Wat is er nodig voor een systeem met zonnepanelen: gepast kabelbeheer voor starters. De panelen moeten bestand zijn tegen alle omgevingsfactoren en kleine dieren die eronder leven, dus een juiste routering, ondersteuning en organisatie van uw kabels zijn de sleutel om ze te beschermen.  

​Standard cable ties – locking, weather-resistant

Standaard kabelbinders – vergrendelend, weerbestendig

Deze uv-bestendige nylon kabelbinders zijn sterk en van een hoge kwaliteit, en zijn ontworpen voor buitengebruik, waar warmte aanwezig is. Het ingebouwde vergrendelingssysteem voorkomt ongewenste verwijdering. Verkrijgbaar in een minimale treksterkte van de lus van 8 kg tot 55 kg. UL94 V-2. 

​Cable straps

Kabelriemen

Kabelbeheerriemen met vergrendelingsknop bieden een hoge mate van flexibiliteit. Gemaakt van zwart nylon en kan rond een aantal kabels worden gewikkeld en vastgemaakt om ze te bundelen. UL94 HB. 

Snap in cable hanger

Kabelklemmen – inklikbare kabelhanger 

 

Ondersteunen kabels en bepalen hun traject met kabelhangerklemmen. Zelfmontage en snelle installatie met de hand, waardoor het installatieproces van het paneel wordt vereenvoudigd. Bevestig de riem om een kabel en duw in het gat. Verkrijgbaar in nylon en polypropyleen. Kabelklemmen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, materialen en bevestigingstypes, van zelfklevende kabelklemmen tot schroefbevestiging.  

​Stainless-steel cable ties

RVS kabelbinders

316 RVS kabelbinders zijn zelfsluitend en eenvoudig met de hand te installeren, wat het installatieproces van zonnepanelen en solar apparatuur versnelt. Bestand tegen extreme temperaturen met uitstekende sterkte en duurzaamheid. Verkrijgbaar in een minimale treksterkte van de lus van 45 kg tot 113 kg.  

UL E309388. 

​Edge mount cable tie holder

 

Gemaakt van nylon 6/6 met RVS gripmateriaal. Permanente bevestiging voor alle toepassingen van plaatmateriaal. Beschikbaar als randclip zonder of met reeds geïnstalleerde kabelbinder 

​Self-adhesive cable-tie mounts

Zelfklevende kabelbinderhouders 

 

Uv-bestendige, zelfklevende bevestiging wordt geplaatst zonder gereedschap voor een snelle installatie. Kabelbinders kunnen vanaf alle vier de kanten worden doorgestoken. Wordt tevens geleverd met een schroefbevestiging voor extra ondersteuning. Ons assortiment van kabelbinderhouders is verkrijgbaar in verschillende bevestigingsopties, van kabelbinders met drukbevestiging tot schroefbevestiging. Nylon, UL94 V-2.

​Cable conduit

Kabelgeleiding

Ideaal voor verbindingen met zekeringskasten. Bij het bedraden van het gelijkstroomgedeelte van netgekoppelde PV-systeemcomponenten, moet een enkele geleiderkabel door een flexibele kunststof kabelgeleiding. Die van ons is zeer flexibel met een lange levensduur en bekroond met kwaliteitsgoedkeuringen en standaarden over de hele wereld. Lange kabels moeten in onze corrosie- en hittebestendige metalen buis worden geïnstalleerd om ze tegen overspanning te beschermen. Ons assortiment aan buizen ondersteunt tevens accessoires zoals bochten, fittingen en klemmen. Beschikbaar in verschillende materialen, afhankelijk van uw behoefte.  

​Conduit edge clips – corrugated tube mounting clip

Randclips voor geleiding – bevestigingsclips voor geribbelde buizen

Componenten zoals geribbelde kabelclips, verbeteren de prestaties van uw kabelgeleiding Deze randclips houden geribbelde/gewikkelde buizen of andere bundels stevig vast op uw PV-montagestructuur. Nylon 6/6 met RVS greep.  

​Cable clamp – fir-tree mount

Kabelklem – dennenboombevestiging

Nylon kabelklem die ook werkt als een geleidingsklem. De interne ribbel over de diameter van de klem biedt stevige houvast. Hersluitbaar voor eenvoudig onderhoud. Dennenboombevestiging is geschikt voor een scala aan paneeldiktes die compatibel zijn met uw lichtgewicht PV-montagestructuur. Nylon 6/6, UV94 V-2. 

Cable wraps – spiral

Kabelwikkels – spiraal

Lichtgewicht en kosteneffectieve bescherming voor het bundelen van kabels. Pletbestendig, flexibel en eenvoudig te installeren: ze beschermen tegen slijtage door scherpe moduleranden en montagestructuren terwijl kabels de wikkel op elk punt kunnen verlaten. Verkrijgbaar in PE en hittegestabiliseerd nylon.

​Push-in rivets – fir tree

Druknagels – dennenboom

Ideaal als u rubberen matten gebruikt om te helpen uw montagestructuur op daken te stabiliseren. Druknagels met dennenboombevestiging hebben een geribbeld ontwerp voor een snelle en eenvoudige installatie met een stevige houvast in verschillende materialen. Wanneer ze in een gat worden gedrukt, buigen de flexibele ribben mee en veren dan terug om zich stevig vast te zetten. Nylon 6/6, UL94 V-2 

​Bolt head and nut caps

Bout- en moerkappen

LDPE standaard boutkappen beschermen sluitringen, bouten en moeren. De uitschuifbare kop is geschikt voor langere draadeinden en dient als bescherming tegen weersinvloeden en sabotage; het resultaat ziet er netjes en afgewerkt uit. Verkrijgbaar in verschillende kleuropties. 

​Square tube inserts and glides

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten

Verkrijgbaar in diverse opties en stijlen. Standaard vierkante geribbelde insteekdoppen hebben ribbels voor eenvoudige montage en stevige passing om scherpe randen te bedekken. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, materialen en maten.

​Square end caps – vinyl

Vierkante eindkappen – vinyl

Eindkappen van PVC zijn ideaal voor vierkante profielen en voegen een afgewerkte look toe aan de buisvormige bevestigingsrails van een zonnepaneel. Deze vierkante buiseindkappen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen.  

Solar PV system components: solar charge controller

Einddozen: regelaar, DC-naar-AC-omvormer, combineerdoos, zekeringskast en verbruiksmeter 

De regelaar, of laadregelaar van zonne-energie, regelt de spanning en stroom van de zonnepanelen naar de accu. Als uw zonnepanelen niet aan het net zijn gekoppeld of als elk paneel ongeveer twee watt of minder voor elke 50-accu ampère-uur levert, dan hebt u geen regelaar nodig.  

 

Ook hier is het mogelijk dat uw systeem geen PV-combineerdoos nodig heeft. Als het een gewone woning betreft, hebt u het niet nodig. Voor grotere toepassingen consolideert de combineerdoos de energie van de panelen en stuurt deze naar de omvormer. Als een combineerdoos niet van toepassing is, vertrouw dan op de omvormer van het zonne-energiesysteem om de energie van de zonnepanelen te nemen en de gelijkstroom (DC) om te zetten in gebruiksklare wisselstroom (AC) om stroom te genereren. Voor residentieel gebruik wordt het meestal geplaatst in de entresol of zolder, wat betekent dat het bestand moet zijn tegen extreme hitte.  

 

Zonnezekeringen en stroomonderbrekers beschermen de bedrading van het PV-zonne-energiesysteem en z'n componenten tegen oververhitting en mogelijk vlam vatten. Net als verbruikmeters moet de zekeringsdoos de weerselementen weerstaan en manipulatie voorkomen.  

​Sealing gaskets

Afdichtingen

Deurpakkingen en -afdichtingen zijn van essentieel belang om uw elektronische kast buitenshuis te verzegelen. Afdichtingen zijn inklikprofielen die beschermen tegen trillingen, binnendringend vocht en vuil. Verschillende stijlen beschikbaar in EPDM en PVC. Overweeg tevens tochtstrips, die een geweldige barrièrebescherming bieden tegen vocht en lucht, en een uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, vervormbaarheid en flexibiliteit bij lage temperaturen hebben.  

​IP67 sealing grommets

IP67 doorvoertules

Afdichting voor stof en water, ideaal voor externe toepassingen Kan fungeren als afdichtplug totdat de kabel is doorgevoerd. Gemaakt van EPDM.  

​Cord grips – straight

Kabelwartels – recht

Ontworpen voor superieure afdichting en trekontlasting. Kabelwartels worden gebruikt om kabels in een behuizing of besturingsapparaat te bevestigen, om de buiging te regelen of om te voorkomen dat een kabel uit een systeem wordt getrokken. IP68-classificatie voor uitstekende bescherming tegen het milieu. Nylon met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste wartel van CR/NBR. UL94 V-2. 

​Push-in blanking cable plug

Indrukbare afdichtplug voor kabels

Gemaakt van zwart siliconen rubber en geclassificeerd als IP67. Ontworpen als een beschermende afdekking voor bevestigingsgaten met koordgreep en voorzien van een treklip voor een goede grip om te verwijderen.  

​Cylinder-locking quarter-turn latches

Kwartslaggrendel – met veer IP65

IP65-geclassificeerde kwartslagnokvergrendeling verdubbelt als een kwartslaggrendel, ideaal voor behuizingen die trillingsdemping nodig hebben. Voorzien van een interne veer voor een compressie van 1,5 mm. Een O-ring zorgt voor een afdichting tussen de veer en de aandrijving. Verkrijgbaar in een combinatie van materialen en afwerkingen, en greepbereik. 

​Screw-on concealed hinges

Verborgen scharnieren met schroefbevestiging

Voorkomen van manipulatie op verborgen scharnieren, verkrijgbaar in verschillende stijlen in staal, roestvrij staal of nylon. Zowel links- als rechtshandig toepasbaar. De hoogmechanische sterkte maakt dat deze scharnieren geschikt zijn voor zowel lichte als zware toepassingen.

​Cam latches – lift and turn

Nokvergrendelingen – optillen en draaien

Lage draaigreep kan ingeklapt worden als deze niet in gebruik is. Ze bieden een rotatie van 90 graden en kunnen eenvoudig bevestigd worden met beugel- of inklikbevestiging. Ze hebben tevens een greep met dichtklapveer en kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. Ze zijn ideaal voor de onderdelen van een solarsysteem met elektronica en bedrading, zoals behuizingen van omvormers en combineerdozen. Ze worden met gelijke sleutels, unieke sleutels of drukknop geleverd.

​Plastic one-piece pull handles

Eendelige kunststof trekgrepen

De vrouwelijk gebogen trekgreep van aluminiumzinklegering is sterk en geschikt voor de afsluitdeuren van uw zonne-energiesysteem of -omvormer. 

PCB vertical card guides

Verticale PCB-kaartgeleiders

Monteer printplaten in krappe ruimtes en geef uw PCB stabiliteit. Gebruik een verticale kaartgeleider of een horizontale, afhankelijk van de bevestigingsrichting van het ontwerp van uw printplaat. PCB-kaartgeleiders zijn eenvoudig te installeren en worden ook gebruikt om te voorkomen dat de platen buigen. Sommige hebben een zelfklevende achterkant terwijl andere van een vergrendeling zijn voorzien. 

​Fan mounts – rigid

Ventilatorpakkingen

 Bescherm DC- en AC-ventilatoren, geschikt voor industriële en computer-toepassingen door een afdichting te bieden tussen de ventilator en de montagebeugel. Gemaakt van silicone. Gebruikstemperatuur: -70 °C tot 150 °C.

 

​Fan filter sets

Ventilatorfiltersets

Filtersets voor ventilatoren bevatten een ventilatorbeschermkap om de vingers te beschermen, een filterkap, gaasfilter en een viltfilter. IP30-classificatie voor bescherming tegen gereedschap en draden dikker dan 25 mm. 

LED spacers

Led-afstandhouders

In drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 leds als T-1 3/4 leds. Biedt hoogteregeling, retentie en stabiliteit van de aansluitdraad met een zelfborgende functie voor automatische invoer en voormontage. Gemaakt van PVC. UL94 V-0. Ons volledige assortiment van LED-afstandhouders minimaliseert het verschuiven en omvat tevens vierkante afstandhouders 

​PCB standoffs – hexagonal/insulator/nylon & brass

PCB-afstandhouders – zeskantig/isolator/nylon en messing

Biedt een veilige, stabiele houvast en zorgt voor isolatie en bescherming tegen elektrische transmissie. Met de hand geïnstalleerd, zonder dat montagegereedschap nodig is. Ideaal voor gebruik wanneer een hoge mechanische sterkte vereist is; biedt stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen. Nylon met messing insteekdoppen. UL94 V-2. 

Solar panels

Download gratis CAD's en "try before you buy" 

Download gratis CAD's en vraag gratis monsters aan; deze zijn verkrijgbaar voor de meeste van onze oplossingen. Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u precies hebt gekozen wat u nodig hebt. Wanneer u niet helemaal zeker weet welk product het meest geschikt is voor uw toepassing op zonne-energie, adviseren onze specialisten u altijd graag. 

Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering. 

Vraag nu uw gratis samples aan of download gratis CAD's. 

Vragen?

E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze specialisten voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.