Menu Search

Led-afstandhouder 9.5 mm PVC UL94 V-0 Zwart

Square spacer for 3mm (T1) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Artikelnummer:

SQLEDS1-6-26

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3404
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 340,40

1000 x € 0,3404

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Vierkant
Totale hoogte 9.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op