Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1924 - € 0,2023 | 17044 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,2901 - € 0,2901 | 1795 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,101 - € 0,1122 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,0978 - € 0,1085 | 21740 Op voorraad |
0.193 in
4.9 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,1953 - € 0,2052 | 58792 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,2689 - € 0,2816 | 238988 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | 4 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,3821 - € 0,3821 | 5200 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,1953 - € 0,2052 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,2689 - € 0,2816 | 8800 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,2929 - € 0,2929 | 4151 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,5845 - € 0,5845 | 1471 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,334 - € 0,334 | 8487 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,6765 - € 0,6765 | 6962 Op voorraad |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,2349 - € 0,2632 | 8947 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Transparant
|
PP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Type 1
|
||||
€ 0,1854 - € 0,2859 | 15089 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Type 2
|
||||
€ 0,1091 - € 0,1995 | 48710 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Type 2
|
||||
€ 0,1571 - € 0,2434 | 999 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Type 2
|
||||
€ 1,2596 - € 1,2596 | 1803 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 3
|
||||
€ 0,1228 - € 0,1517 | 242 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan