Menu Search

Verticale kaartgeleider M3 1.6 mm 160.0 mm PA Grijs

Opschroefbare verticale kaartgeleiders met vergrendelingsmechanisme om de positie van printplaten vast te zetten en het tegen ongewenste verwijdering te beschermen. Item wordt geleverd met bevestigingsschroeven en sluitringen.
Artikelnummer:

VMCG-360-MPBK-K

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,845
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 484,50

100 x € 4,845

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsmethode Schroef
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Hoogte 160.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op