Uitdagingen voor de energy storage industrie
Door de komst van de Vierde Industriële revolutie (4IR) dienen zich tal van nieuwe kansen aan. Veel makers van energieopslagsystemen zijn enthousiast over deze kansen en de innovaties die hieruit volgen. Maar het is niet al goud wat er blinkt. Zoomden we in de vorige blogpost in op de kansen die de 4IR met zich meebrengt, in deze post lees je meer over de mogelijke bedreigingen en uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.
Interoperabiliteit
In het vorige artikel zetten we de spotlight op de kansen voor de makers van energieopslagsystemen. Aan de ene kant in de vorm van batterijen en accu’s die autonome, mobiele robots, drones en systemen van energie kunnen voorzien. En aan de andere kant de, al dan niet lokale, opslag van energie binnen het grotere elektriciteitsnetwerk. Met name bij die laatste is het van groot belang om ervoor te zorgen dat de randapparatuur, welke deel uitmaakt van het Internet of Things, en de data die daarmee gegenereerd wordt, uitwisselbaar is met de systemen van andere spelers in het netwerk. Standaardisatie van software, systemen en protocollen tussen de verschillende partijen zal de samenwerking bevorderen en de beste ervaring leveren voor de eindgebruikers.
Cyber Security
De keerzijde van die standaardisatie en uitwisselbaarheid van gegevens is de veiligheid. Als je werkzaam bent binnen de energiesector kan het je haast niet ontgaan zijn; de constante dreiging van cyber attacks op het energienetwerk. Het hele Internet of Things gebeuren is prachtig… als het werkt. Maar juist omdat niet alleen meters en sensoren, maar ook de aansturing van de hardware die de flow van elektriciteit door het netwerk regelt met het internet is verbonden, zijn hackers zeer geïnteresseerd om voorbij de beveiligingen te raken.
Een recent voorbeeld van een cyber attack die de krantenkoppen haalde, was die van een oliepijpleiding in Amerika. Zij moesten 5 miljoen dollar losgeld betalen aan een groep anonieme hackers die de pijplijn blokkeerden vanuit hun luie stoel.
Deze dreiging is reëel en heeft vergaande consequenties als vele eindgebruikers zonder stroom komen te zitten. Daarom zullen de verschillende partijen binnen de energiesector ieder voor zich, als ook collectief, zich moeten inspannen om de veiligheid van de aan het internet verbonden apparatuur te waarborgen.
Privacy
Wanneer we het internet gebruiken, zijn we ons ervan bewust dat privacy een kostbaar goed is en zeker niet vanzelfsprekend. Maar wanneer we elektriciteit gebruiken, staat vrijwel niemand erbij stil dat ook daar privacy belangrijk is. Ons elektriciteitsnetwerk wordt door slimme meters, sensoren en andere IoT-appartuur steeds slimmer. Het verzamelt ook steeds meer informatie over het gebruik van de elektriciteit. Deze informatie is erg belangrijk voor de energieleveranciers en netwerkbeheerders, omdat het ze helpt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Gegevens over consumentengebruik zijn zo waardevol dat sommigen voorspellen dat het uiteindelijk meer waard kan zijn dan de levering van de
elektriciteit zelf.
De twee soorten gegevens die worden verzameld door smart grid-technologieën
zijn persoonlijk identificeerbare informatie en consument-specifieke gegevens over energieverbruik. Persoonlijk identificeerbare informatie bevat de naam, het adres en het telefoonnummer van een persoon. Een voorbeeld van consument-specifieke energieverbruiksgegevens is het totale elektriciteitsverbruik op verschillende tijdstippen van de dag. Dit soort informatie, samengevoegd met unieke energieverbruik-signaturen gegenereerd door elektrische apparaten, kunnen worden gebruikt voor legale en illegale real time surveillance.
Er bestaan manieren om het energieverbruik te anonimiseren met encryptie en aggregatie (samenvoeging), maar dat brengt ook kosten met zich mee voor het opslaan, verwerken en verzenden van grote hoeveelheden data. Energiemaatschappijen aarzelen dan ook om gebruiksgegevens te delen, ook al biedt dit veel voordelen voor klanten, bedrijven en exploitanten van het elektriciteitsnet. Naast de kosten die dit met zich meebrengt is deze terughoudendheid ook te wijten aan de juridische risico’s die ontstaan als informatie ongepast wordt bekendgemaakt of als de privacy van een klant wordt geschonden.
Wetgeving
De energiesector moet de komende decennia meer elektriciteit gaan leveren tegen lagere prijzen en tegen 2030 moet 50% van die energie ook nog eens duurzaam opgewekt worden, zodat de hele sector in 2050 klimaatneutraal is. Omdat elektriciteit elk bedrijf, organisatie, huishouden en individu raakt, is het niet onlogisch dat de overheid zich hier mee bemoeit. Er is een belangrijk kader van eisen waar de energiesector rekening mee moet houden. Specifiek voor de makers van energieopslagsystemen geldt dat ze het recyclen van verbruikte accu’s en batterijen serieus moeten meenemen in hun strategie.
Kansen zijn inspirerend, bedreigingen wellicht ontmoedigend. Toch is het absoluut de moeite waard om aan te haken bij de kansen die ontstaan voor fabrikanten van energieopslagsystemen. Door samenwerking bundelen meerdere partijen hun krachten en worden uitdagingen overwonnen. In het volgende blogartikel lees je meer over deze samenwerkingen.
Blijf je graag op de hoogte? Volg ons dan op Facebook en LinkedIn.