Burgaflex casestudy
Burgaflex is een wereldwijde speler in hydraulische en airconditioning-fittingen en -leidingen.
Toen ze hun producten moesten beschermen tijdens transport voor een lancering ter waarde van ettelijke miljoenen dollars, antwoordde Essentra met een op maat gemaakte oplossing die hun hoogwaardige goederen veilig hield, waardoor onvoorziene kosten vermeden werden.
KLANT - Burgaflex
SECTOR - Auto-industrie, zware vrachtwagens, AG en off-road
PROJECT - Op maat gemaakte kappen
OPLOSSING - Burgaflex garandeert kwaliteit en efficiëntie met Essentra's op maat gemaakte oplossingen voor kappen
DE UITDAGING
Burgaflex’s waarden van kwaliteit, precisie en een uitstekende klantenservice betekent dat ze met zeer hoge normen werken. De airconditioning-slangen die ze voor grote OEM's produceren, vormen hier geen uitzondering op. De voorheen tijdens transport gebruikte rubberen kappen raakten regelmatig los, wat leidde tot schade aan de producten, vervuiling en ontevredenheid van klanten.
DE OPLOSSING
Essentra nam de 9 fittingen van de bijbehorende toepassingen van Burgaflex en ging aan het werk. Prototyping was van cruciaal belang om het succes van hun lancering, waarin zwaar geïnvesteerd was, te verzekeren.
Een eerste 3D-prototype werd gemaakt, wat de oplossingen tot leven bracht, gevolgd door uitgebreide tests, het indienen van tekeningen en aanvullende kapmonsters.
Het uiteindelijke resultaat was de levering van 9 verschillende, op maat gemaakte, heldere kappen die de O-ringgroef, de draad en de slang afsloten tegen vuil en vocht. Essentra raadde LDPE aan, een harder en dichter materiaal voor betere bescherming en effectieve schokabsorptie. Een retentiehulpmiddel bood ook extra beveiliging tijdens het transport. Dankzij de doorzichtige kleur van de kappen kon Burgaflex de O-ring zien, waardoor ervoor gezorgd werd dat deze juist gepositioneerd zat om een veilige levering aan hun klanten mogelijk te maken.
“Van concept tot productie was Essentra in staat alle projectvereisten soepel te beheren om met de perfecte oplossing voor de dag te komen.”
– Bob Siegwald, Burgaflex
Executive Vice President
RESULTAAT
Essentra en Burgaflex’s nauwe samenwerking maakte dat het hele proces soepel verliep. Dit resulteerde in de ideale oplossing die op tijd geleverd werd, wat leidde tot:
Kostenbesparingen: voorkomen van schade tijden het transport voorkwam afwijzingen, waardoor herbevoorradingskosten vermeden werden.
Productiviteit: de op maat gemaakte kappen verminderden afval en worden op tijd geleverd om naadloos te worden geïntegreerd in Burgaflex’s vereenvoudigd business-model.
Gereedschapsefficiëntie: kosten-effectieve gereedschapscavitatie zorgde voor minimale slijtage en verhoogde productie.
Geruststelling: Burgaflex behield zijn reputatie voor het leveren van kwaliteit en service.
“Essentra was zo makkelijk om mee samen te werken, en ze leverden monsters en 3D-prototypes gedurende het hele project.”
VOORTDURENDE ONDERSTEUNING
Als een strategische partner blijft Essentra Burgaflex ondersteunen. Door kennis en begrip van de behoeften van Burgaflex, kan Essentra een schatting maken van hun jaarlijkse gebruik, en er zo voor zorgen dat er voorraad is wanneer ze deze nodig hebben.
Om te weten te komen hoe de experts van Essentra uw bedrijf kunnen ondersteunen, belt u met +31 (0) 497 572 002 of stuurt u een e-mail naar sales@essentracomponents.nl