Hoe selecteert u de juiste lineaire bussen voor uw toepassing

Selectie van lineaire bussen

Een lineaire kogelbus is een Type lineair lager, hoewel de namen vaak uitwisselbaar zijn. Lineaire kogelbussen zijn mechanische componenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen voor soepele en nauwkeurige beweging. Deze componenten worden meestal op een lineaire as bevestigd en bieden ondersteuning en geleiding bij lage wrijving. In deze gids nemen we een kijkje, die betrekking heeft op:

Soorten Lineaire Bussen

Een lineaire bus of lineaire lager bestaat uit een buitenbehuizing met een binnendeel dat rijen kogellagers of rollende elementen bevat. Deze rollende elementen circuleren binnen de behuizing, waardoor wrijving wordt verminderd en de lineaire as soepel en nauwkeurig over de lengte kan bewegen. Lineaire bussen worden vaak gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zoals Machines, automatisering, robotica en productie, waar nauwkeurige lineaire beweging vereist is. Ze helpen de efficiëntie en betrouwbaarheid van lineaire bewegingssystemen te verbeteren door slijtage en wrijving tussen bewegende componenten te verminderen. Ons assortiment bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits met een bedrijfstemperatuurbereik van -20 °C tot +120 °C afhankelijk van de make-up van het lager. Ze zijn bedoeld voor gebruik met geharde Assen. Lineaire lagertoepassingen omvatten meestal automatiseringssystemen, CNC-machines en productieprocessen. Ze behoren tot tolerantieklasse h6, wat betekent dat hun Tolerantie strak is. ​​in onze gids vindt u meer informatie over tolerantieklasse. Belangrijke factoren om in overweging te nemen bij het selecteren van de ideale lineaire as voor uw toepassing.

Gesloten, Open en verstelbare lineaire kogelbussen

Gesloten, Open en verstelbare lineaire kogelbussen

  • De meest voorkomende lineaire kogelbussen zijn de Standaard en lange versie. 
  • Wanneer ze op een lineaire as worden geïnstalleerd, circuleren de kogellagers tussen de binnen- en buitenste races, wat zorgt voor soepele, lineaire beweging 
  • Verkrijgbaar in staal of roestvrij staal 
  • Alleen voor gebruik met geharde Assen 
  • Materiaal: gehard en geaarde behuizing gemaakt van lagerstaal; RVS 
  • Enkele body gemaakt van harshouder (POM) 
  • Eindverzegelingen-UU gemaakt van Nitrielrubber (NBR) 
  • Ideaal voor lineaire lagertoepassingen waarvoor frequente wijzigingen of kleine aanpassingen nodig zijn, zoals drukmachines, opnameapparatuur en productieprocessen. 
  • De Open stijl van lineaire kogelbussen is bedoeld voor gebruik met Assteunrails 

Het instelbare Type heeft een T-inchsleuf over de lengte van de body sluit de ruimte tussen de binnen- en buitenkant tussen de kogel en de as wanneer deze in een strakke behuizing wordt geïnstalleerd, zodat er geen speling ontstaat 

Compacte lineaire kogelbussen

Compacte lineaire kogelbussen

  • Goedkope lineaire kogelbus met perspassing 
  • 4-6 Ronde kogelcircuits in een corrosiebestendige kooi 
  • Compact ontwerp maakt efficiënt gebruik van ruimte mogelijk in toepassingen waar ruimtebeperkingen zorgwekkend zijn 
  • Lage wrijving voor minder slijtage en langere levensduur 
  • Hoge draagkracht 
  • Alleen voor gebruik met geharde Assen 
  • Oliebestendige afdichting 
  • Materiaal: duurzame Kunststof behuizing met corrosiebestendige kabelgoten van Gehard staal
Lineaire kogellagers met flens

Lineaire kogellagers met flens

  • Lineaire Doorvoerbussen Met flens kunnen eenvoudig op een oppervlak worden bevestigd met bouten of schroeven 
  • Verkrijgbaar in staal of roestvrij staal 
  • Door een grotere lengte kunnen ze een groter draagvermogen en stabiliteit hebben dan Standaard kogelbussen van dezelfde grootte 
  • Lage wrijving voor minder slijtage 
  • Kogellagers verdelen de belasting gelijkmatig over de lineaire doorvoerbus Met flens voor een hoog draagvermogen, waardoor spanningsconcentratie wordt geminimaliseerd en de levensduur van het systeem wordt verlengd 
  • Materiaal: gehard en geaarde behuizing gemaakt van lagerstaal 
  • Enkele body gemaakt van harshouder (POM) 
  • Eindverzegelingen-UU gemaakt van Nitrielrubber (NBR) 
  • Voor gebruik met geharde Assen

Ideaal voor: automatiseringssystemen, CNC-machines, montagesystemen en productieprocessen.

Superbal Open lineaire kogelbussen

Superbal Open lineaire kogelbussen

  • Driemaal het laadvermogen en een levensduur van 27 keer die van traditionele lineaire bussen 
  • Verkrijgbaar in gesloten en Open varianten. 
  • Ontwerp met Open deel waardoor ze kunnen worden gebruikt in combinatie met Assteunrails 
  • Biedt zelfuitlijning, wat de levensduur verlengt door wrijving tussen de as en de kogel te minimaliseren en kleine foutieve uitlijning tussen de as en de lager mogelijk te maken 
  • Enkele body gemaakt van harshouder (POM) 
  • Eindverzegelingen-UU gemaakt van Nitrielrubber (NBR)

Bekijk ons hele assortiment lineaire bussen

Factoren om in overweging te nemen bij de selectie van lineaire lagers

Kies lineaire lagers die uitlijnen met uw bewegingssysteem, rekening houdend met de onderstaande factoren. We zullen nader ingaan op de punten die meer uitleg nodig hebben.

Draagvermogen: beoordeel de maximale axiale en radiale belasting die de lineaire lagers in uw specifieke toepassing tegenkomen. Zorg ervoor dat de gekozen lagers een capaciteit hebben die de verwachte belasting overschrijdt.

Type belasting : houd rekening met de aard van de lading, of het nu gaat om axiaal, radiaal of een combinatie van beide. Verschillende soorten lineair lager zijn op maat gemaakt om uit te blinken in specifieke lastoriëntaties.

Snelheid en versnelling: Evalueer de vereiste snelheids- en versnellingsparameters voor uw lineaire bewegingssystemen. Sommige lineaire lagers zijn geoptimaliseerd voor hogesnelheidstoepassingen, andere zijn ontworpen voor langzamere scenario’s met zware belasting.

Nauwkeurigheid en precisie: Bepaal het nauwkeurigheidsniveau dat uw lineaire lagertoepassingen vereist is. Precisielagers, met hun strengere toleranties en minder speling, zijn onmisbaar voor zeer nauwkeurige taken.

Omgevingscondities: rekening houden met omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan vocht. Kies voor lagers die bestand zijn tegen de specifieke omstandigheden voor uw lineaire lagertoepassingen.

Compatibiliteit as: controleer of de geselecteerde lineaire lagers compatibel zijn met het Materiaal, afmetingen en oppervlakteafwerking van de as of rail. De juiste compatibiliteit zorgt voor een soepele en efficiënte werking.

Smering: Definieer de smeermethode en frequentie die nodig zijn voor uw toepassing. Sommige lagers zijn voorgesmeerd, terwijl andere periodieke smering nodig hebben. Houd rekening met de onderhoudsbehoeften en de gevoeligheid voor besmetting.

Afdichting en bescherming: beoordeel of uw toepassing extra afdichting of bescherming vereist om het binnendringen van stof, vuil of vocht in de lager te voorkomen. Afgesloten of afgeschermde lagers zijn geschikt voor veeleisende omgevingen.

Levensduur: Bereken de verwachte levensduur van de lineaire lagers op basis van bedrijfsomstandigheden en door de fabrikant verstrekte gegevens. Kies voor lagers met een voldoende levensduur voor uw toepassing.

Geluid en trillingen: evalueer aanvaardbaar geluids- en trillingsniveau voor uw toepassing. Sommige lagers zijn ontworpen voor stiller en soepeler gebruik.

Laadvermogen analyse voor lineaire bussen

Laadcapaciteitsanalyse voor lineaire bussen is een fundamentele stap in het voorkomen van vroegtijdige storingen, het waarborgen van de levensduur van lineaire bewegingssystemen en het voldoen aan de prestatievereisten van specifieke toepassingen. Technici en ontwerpers moeten deze factoren tijdens het selecteren van lineaire bussen zorgvuldig in overweging nemen om een betrouwbare en efficiënte werking te garanderen.

  • Soorten ladingen: lineaire bussen komen meestal tegen twee primaire soorten ladingen:
  • Axiale belasting: dit heeft betrekking op de kracht die wordt uitgeoefend langs de as van de lineaire bus, die parallel loopt met de lengte ervan. Axiale belastingen zijn de belangrijkste focus van het ontwerp en de analyse van lineaire bussen.
  • Radiale belasting: hoewel lineaire bussen voornamelijk zijn ontworpen voor axiale belastingen, kunnen sommige beperkte toleranties hebben voor radiale belastingen. Dit zijn krachten die loodrecht op de as van de bus worden uitgeoefend.
  • Statische en dynamische belasting: de analyse van het lineaire draagvermogen omvat zowel statische als dynamische belastingsomstandigheden:
  • Statisch draagvermogen: dit geeft de maximale axiale belasting weer die een lineaire doorvoerbus kan doorstaan zonder blijvende vervorming of schade te lijden tijdens het rusten. Fabrikanten specificeren meestal deze capaciteit, die relevant is voor lineaire lagertoepassingen waarbij stilstaande of langzaam bewegende belastingen betrokken zijn.
  • Dynamisch draagvermogen: dit betekent de maximale axiale belasting die een lineaire doorvoerbus kan weerstaan tijdens beweging, rekening houdend met factoren als snelheid, versnelling en het aantal cycli dat hij kan doorstaan voordat hij tekenen van slijtage of storing vertoont.
     
  • Belastingverdeling: In praktische toepassingen worden de belastingen zelden gelijkmatig verdeeld over de lengte van de lineaire bus. Lineaire lagercapaciteitsanalyse omvat het overwegen van hoe ladingen over de bus worden verdeeld en het berekenen van de maximale belasting die specifieke delen van de bus kunnen ervaren.
     
  • Omgevingsomstandigheden: temperatuur, vochtigheidsniveaus en blootstelling aan verontreinigingen kunnen het draagvermogen van het lineair lager beïnvloeden. Extreme omgevingsomstandigheden kunnen het vermogen van een lineaire bus verminderen om ladingen effectief te dragen.
     
  • Smering: juiste smering is essentieel om wrijving te minimaliseren en slijtage binnen lineaire bussen te verminderen. Onvoldoende of onjuiste smering kan leiden tot een verminderd draagvermogen en een kortere levensduur.
     
  • Materiaalselectie: de materiaalkeuze voor de componenten van de lineaire doorvoerbus, inclusief de buitenkant en de Kogel of rolelementen, heeft een aanzienlijke invloed op het draagvermogen. Materiaalselectie moet overeenkomen met de specifieke belasting en omgevingsomstandigheden van de toepassing.
     
  • Uitlijnen en montage: correcte uitlijning en stevige bevestiging van de lineaire bus zijn van cruciaal belang om een gelijkmatige verdeling van de belasting te garanderen en de bus binnen het gespecificeerde laadvermogen te houden.
     
  • Veiligheidsfactoren: het is gebruikelijk om een veiligheidsfactor toe te passen op het berekende lineaire draagvermogen om een veiligheidsmarge in het ontwerp te bieden. Dit houdt rekening met onzekerheden in de schatting van de belasting, variaties in bedrijfsomstandigheden en de kans op onverwachte overbelasting.

Overwegingen van busmateriaal

Het selecteren van het juiste busmateriaal is van cruciaal belang. Bij de materiaalkeuze moet rekening worden gehouden met verschillende factoren om optimale prestaties en levensduur te garanderen.

Type belasting en lading

Houd rekening met de omvang en de richting van de ladingen die de bus tegenkomt. Axiale belastingen (langs de as van de bus) en radiale (loodrecht op de as van de bus) moeten worden beoordeeld. 

Bepaal of de ladingen statisch of dynamisch zullen zijn. Dynamische ladingen omvatten continue beweging, wat kan leiden tot verhoogde slijtage en warmteopwekking.

We raden aan: staal en composiet materialen bieden over het algemeen uitstekend 

Draagvermogen voor zowel axiale als radiale belastingen. Staal is bijzonder sterk 

En geschikt voor zware ladingen.

Omgevingscondities

Evalueer de bedrijfsomgeving, inclusief temperatuur, vochtigheid en blootstelling aan chemicaliën, vocht of corrosieve stoffen. Sommige materialen bieden betere weerstand tegen omgevingsfactoren dan andere. 

Gebruik materialen met corrosiebestendige coatings of rvs bussen In buiten of extreme omstandigheden.

We raden aan: roestvrij staal is vaak de beste keuze voor uitdagende omgevingsomstandigheden vanwege de corrosiebestendigheid. Daarnaast hebben Kunststof materialen ook corrosiebestendigheid.

Snelheid en wrijving

Houd rekening met de snelheid waarmee de bus gaat werken. Voor hogesnelheidslineaire lagertoepassingen zijn meestal materialen nodig die wrijving en warmteopwekking minimaliseren. 

De wrijvingscoëfficiënt van het busmateriaal kan de efficiëntie en het stroomverbruik van het systeem beïnvloeden.

We raden aan: materialen met inherente zelfsmerende eigenschappen, zoals PTFE en POM, zijn zeer geschikt voor toepassingen met hoge snelheid. Dit komt omdat ze zowel wrijving als warmteopwekking effectief minimaliseren.

Slijtvastheid

Beoordeel de kans op slijtage als gevolg van herhaalde beweging en contact met andere componenten. Materialen met uitstekende slijtvastheid kunnen de levensduur van de bus verlengen. 

Overweeg materialen met zelfsmerende eigenschappen of coatings die slijtage verminderen.

We raden aan: POM staat bekend om zijn uitstekende slijtvastheid. Deze eigenschap is cruciaal in lineaire bussen, waar continu glijden en contact tussen bewegende onderdelen voorkomen. De slijtvastheid van POM zorgt ervoor dat de bussen een lange levensduur hebben, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Schokken en trillingen

Als de toepassing schokken of trillingen betreft, kies dan materialen die deze krachten kunnen absorberen of dempen om vroegtijdige defecten of schade te voorkomen. 

Samengestelde materialen of elastomeer bussen kunnen geschikt zijn voor schokabsorberende toepassingen.

We raden aan: elastomeren, zoals rubber, blinken uit in het absorberen van schokken en 

Trillingen dempen. Ze zijn geschikt voor lineaire dragende toepassingen met aanzienlijke dynamische krachten. 

Toepassing van lineaire bussen

Ascompatibiliteit met lineaire lagers

De as- en lineaire lagers moeten compatibel zijn voor een soepele lineaire beweging.

We hebben deze tabel samengesteld om u de lineaire lagers te laten zien die compatibel zijn met specifieke Lineaire assen uit ons assortiment: 

  Geharde holle assen Geharde RVS assen Geharde stalen assen RVS AISI 303/316 assen Aluminium assen 
Gesloten, Open en verstelbare lineaire kogelbussen    
Dubbele aanvulling Lange lineaire kogelbussen     
Compacte lineaire kogelbussen     
Kogelbussen Met flens aan de voorzijde     
Lange kogelbussen Met flens aan voorzijde     
Lange kogelbussen met centrale flens    
Open en gesloten Superbal-bussen     
Keramische lagers      


Te gebruiken met keramische kogellagers


Te gebruiken met keramische kogellagers

 

 

Blader door onze Lineaire assen

 

Overwegingen voor montage en installatie van lineaire lagers

Overwegingen bij montage en installatie voor lineaire lagers zijn van cruciaal belang om de juiste functie, levensduur en prestaties in een lineair bewegingssysteem te waarborgen. Hier zijn belangrijke factoren om in gedachten te houden bij het monteren en installeren van lineaire lagers:

Schone en verontreinigende omgeving

Zorg ervoor dat het installatiegebied schoon is en vrij is van stof, vuil, vuil en andere verontreinigingen die de prestaties en levensduur van invloed kunnen zijn.

Juiste uitlijning

Bereik nauwkeurige uitlijning van de lineaire lagers en de as of rail om binding of ongelijkmatige belasting te voorkomen. Verkeerde uitlijning kan leiden tot vroegtijdige slijtage en lagere systeemnauwkeurigheid.

Rechte as/Rail en rondheid

Controleer of de schacht of de rail recht en rond is om problemen met de linearlagerwerking te voorkomen. Zorg ervoor dat het voldoet aan de opgegeven toleranties van de fabrikant.

Smering

Breng de juiste smering aan op de lineaire lagers zoals aanbevolen door de fabrikant. Voldoende smering vermindert wrijving, minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur van het lager.

Vermijd overmatige smering

Zorg ervoor dat u niet te veel smeermiddel overmatig is, omdat overtollig smeermiddel verontreinigingen kan aantrekken en prestatieproblemen kan veroorzaken. Volg de richtlijnen van de fabrikant voor de hoeveelheid en frequentie van de smering.

Juiste pasvorm 

Zorg ervoor dat de lineaire lagers correct op de as of rail passen. Ze mogen niet te los of te strak zijn. Volg de specificaties van de fabrikant voor montage en speling.

Juiste oriëntatie

Installeer de lineaire lagers in de juiste richting volgens de instructies van de fabrikant. Lagers zijn vaak gemarkeerd voor hun goede richting.

Gelijk verdeeld belasting

Verdeel de lading gelijkmatig over meerdere lineaire lagers als er meer dan één in het systeem wordt gebruikt. Juiste belastingsverdeling voorkomt overbelasting van individuele lagers.

Stevige bevestiging

Zorg ervoor dat elke lineaire lager stevig op de ondersteuningsstructuur of behuizing is gemonteerd om beweging tijdens gebruik te voorkomen. Koppel bevestigingen goed aan de aanbevolen specificaties.

Controleer op spel of Binding

Controleer na installatie of er geen overmatige speling of binding in de lineaire lagers zit. Dit zorgt voor een soepele en consistente beweging.

Onderhoudsplan

Stel een onderhoudsschema op voor regelmatige inspectie, reiniging en smering van de lineaire lagers om ze in de loop van de tijd in optimale staat te houden.

Richtlijnen fabrikant

Raadpleeg altijd de installatie-instructies en richtlijnen van de fabrikant die specifiek zijn voor de lineaire lagers die worden gebruikt. Deze instructies kunnen variëren op basis van de soorten lineair lager.

Training en Expertise

Neem bij twijfel of bij het omgaan met complexe installaties contact op met onze experts voor advies. 

Download gratis CAD's en "try before you buy"

Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis monsters aanvragen (sommige uitzonderingen zijn van toepassing) om er zeker van te zijn dat het product dat u hebt gekozen precies is wat u nodig hebt. Als u hulp nodig hebt bij uw selectie van lineaire bussen, adviseren onze experts u graag.

Vraag nu uw monsters aan of download gratis CAD's.

Vragen?

Stuur ons een e-mail via sales@essentracomponents.nl of spreek met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing+31 (0) 497 572 002.