Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 12.7 mm PO Przezroczysty

Te rurki termokurczliwe 2:1 charakteryzują się niską temperaturą obkurczania, wysoką odpornością mechaniczną, dzięki czemu są szeroko stosowane w sektorach telekomunikacji, elektroniki i motoryzacji. Przezroczyste.
Numer produktu Essentra:

10392423

Numer produktu produkcyjny:

495890

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 410,6946 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

410,69 zł

1 x 410,6946 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Non-Adhesive
Kolor Przezroczysty
Materiał PO
Rodzaj opakowania Reel
Cechy szczególne Nie są ognioodporne
Kształt rury Płaski
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 6.4 mm
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Całkowita długość 50.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 12.7 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.7 mm
Stosunek obkurczania 2:1
Zakres temperatur pracy -55 - +105 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt