W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(8 Produkty)
Zaślepki do blachy to niezwykle praktyczne komponenty, które zapewniają skuteczne zabezpieczenie otworów w blachach i innych metalowych powierzchniach. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniami, wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowanie zaślepek pozwala również na poprawę estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania różnych konstrukcji i urządzeń.
W naszym asortymencie znajdziesz szeroki wybór zaślepek do blachy, dostosowanych do różnorodnych zastosowań. Oferujemy produkty wykonane z trwałych materiałów, takich jak polietylen (PE) czy nylon, które gwarantują długotrwałą ochronę i estetyczne wykończenie.
Zaślepki do blachy to nie tylko funkcjonalne zabezpieczenie, ale także element poprawiający estetykę i bezpieczeństwo. Ich zastosowanie przynosi wiele korzyści, takich jak:
Zaślepki do blachy znajdują zastosowanie w wielu branżach i gałęziach przemysłu, m.in.:
Essentra Components oferuje szeroką gamę zaślepek, które zapewniają niezawodność, estetykę oraz łatwość montażu. Dzięki różnorodności kształtów, rozmiarów i materiałów nasze zaślepki doskonale sprawdzają się w każdej aplikacji. Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź idealne rozwiązanie dla swojego projektu już dziś!
Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub estetycznego wykończenia gotowych produktów z blachy. Zaślepki chronią przenoszących produkty przed zranieniem o ostre krawędzie maszynowo ciętych otworów.
Zaślepki mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie. Zmienny kształt elementu umieszczanego w otworze sprawia, że pasują do różnej wielkości otworów w blasze.
Jest to interesujący wybór w sytuacji, gdy dany projekt wymaga zaślepienia wielu otworów, a istotne jest zapewnienie elementów tego samego rodzaju i dbałość o jednolity wygląd. Stosowane zwykle na różnego rodzaju panelach blaszanych w produktach z różnych branż.
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować