W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.
It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.
It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.
This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Składane wsporniki pokryw nadają się doskonale do przytrzymywania otwartych pokryw, paneli elektrycznych i pokryw inspekcyjnych. Mogą być wykonane z różnych materiałów i są przeznaczone do użytku z lewymi i prawymi drzwiami.
Składane wsporniki pokryw nadają się doskonale do przytrzymywania otwartych pokryw, paneli elektrycznych i pokryw inspekcyjnych. Mogą być wykonane z różnych materiałów i są przeznaczone do użytku z lewymi i prawymi drzwiami.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować