W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Wiele procesów przemysłowych, takich jak lakierowanie proszkowe, wymaga stosowania nasadek maskujących odporne na wysokie temperatury. Nasza oferta obejmuje elastyczne nasadki szybkomocujące, dostępne w różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów, takich jak EPDM, silikon czy winyl, aby sprostać najbardziej wymagającym warunkom.
Odkryj pełen zakres naszych produktów ochronnych, takich jak zaślepki i korki, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich procesów produkcyjnych przed czynnikami środowiskowymi i zewnętrznymi zanieczyszczeniami. Odwiedź naszą stronę internetową, aby zapoznać się z pełnym katalogiem i zamówić próbki do testów.
Nasze nasadki odporne na wysokie temperatury są zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperatury do 315°C, co czyni je odpowiednimi do różnych zastosowań przemysłowych, gdzie wysoka temperatura jest stałym czynnikiem. Te nasadki nie tylko chronią, ale również zapewniają czyste wykończenie produktu końcowego, gwarantując, że wrażliwe komponenty pozostają nieeksponowane na potencjalne zanieczyszczenia podczas przetwarzania i przechowywania.
Rozumiemy, że każde środowisko przemysłowe ma unikalne potrzeby, dlatego oferujemy również opcje dostosowania naszych zaślepek i korków. Czy potrzebujesz specyficznych rozmiarów, materiałów czy cech odporności, nasz zespół jest gotowy zapewnić rozwiązanie dostosowane do Twoich dokładnych wymagań. Ta usługa na zamówienie zapewnia, że otrzymujesz komponent, który idealnie wpasowuje się w Twoją linię produkcyjną i zwiększa efektywność operacyjną.
W Essentra Components kładziemy nacisk na zrównoważone praktyki produkcyjne. Wykorzystujemy materiały przyjazne dla środowiska, takie jak zrecyklingowany silikon i EPDM, które przyczyniają się do mniejszego wpływu na naszą planetę. Nasze procesy produkcyjne są optymalizowane pod kątem minimalizacji odpadów, co pozwala nie tylko chronić środowisko, ale także obniżyć koszty operacyjne.
Jeżeli masz pytania dotyczące naszych nasadek odporne na wysoką temperaturę lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiednich rozwiązań, nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny, aby zapewnić pomoc i poradę. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub odwiedź naszą stronę internetową, gdzie możesz również złożyć zamówienia online. Pamiętaj, że oferujemy również możliwość zamówienia próbek, abyś mógł osobiście przetestować jakość i skuteczność naszych produktów przed dokonaniem większego zakupu.
Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy zaufali Essentra Components w zakresie dostarczania niezawodnych i wysokiej jakości rozwiązań komponentowych. Czekamy na Twoje zapytanie i jesteśmy gotowi sprostać Twoim wymaganiom produktowym z najwyższym poziomem zaangażowania i profesjonalizmu.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.
Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.
W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek profili, takich jak pręty, rury i rurki podczas procesów produkcyjnych.Typowe zastosowania obejmują anodowanie, śrutowanie, lakierowanie proszkowe, nakładanie powłok niskoemisyjnych, galwanizację i maskowanie ogólne.Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, średnica wewnętrzna powinna być o około 10% mniejsza niż średnica zewnętrzna części maskowanej. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Nasadki maskujące z kołnierzem można stosować jako nasadki ochronne na końcówki gwintowane i gładkie.Zintegrowana podkładka maskuje otaczającą powierzchnię, a także zapewnia ochronę krawędzi.Można je również odwrócić i zastosować do zaślepiania otworów. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Naturalny, Fiolet, Żółty, Czarny, Czerwony, Różowy, Zielony Grupa SR: SR5756
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować