Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Zaslepki plastikowe do otworów

 (25 Produkty)


Gwintowana zaślepka z uszczelką

Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.

Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.

Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zapewniają dokładne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu zanieczyszczeń.
  • Łatwość instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Materiał: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Kolor: Czerwony, Żółty, Biały Grupa SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Kapturki na wkręty

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889

Osłony krawędzi rur i zatyczki

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Niezbędne do zabezpieczenia zatyczki rur podczas przenoszenia, przewozu i przechowywania.Zaprojektowane do mocowania na końcach rur o średnicy od 8" do 120".Do stosowania w wiertnicach naftowych i gazowych, na placach budowy, w magazynach i zakładach produkcyjnych. Materiał: PE Grupa SR: SR1360

Papierowe zaślepki maskujące

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Zaprojektowane z myślą o ochronie i maskowaniu otworów podczas malowania, powlekania lub obróbki powierzchniowej.
  • Umożliwiają łatwy montaż i demontaż, zapewniając dobre dopasowanie w otworach o różnych rozmiarach i kształtach.
Materiał: Papier krepowany Kolor: Brązowy Grupa SR: SR6113

Użebrowane zatyczki tub

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Zatyczka do węża z uchwytem do demontażu na środku

Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.

Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.

  • Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
  • Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go.
  • Stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: EVA Kolor: Żółty Grupa SR: SR6111

Zatyczki końcówek profili

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zatyczki użebrowane

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Zatyczki użebrowane PCR

Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR

Zatyczki użebrowane z szerokim kołnierzem PCR

Zatyczki do końcówek rurek z szeroką flanszą i żebrowaniem skutecznie chronią wewnętrzną ścianę rur oraz końcówki rurek przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i korozja. Wtyczka ma konstrukcję na wcisk oraz szerokie żebra. Zapewniają one ścisłe dopasowanie poprzez wywieranie delikatnego nacisku na wewnętrzną ściankę, a także umożliwiają dostosowanie się do szerszego zakresu grubości ścianek.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILUHPCR

Zaślepka do śrutowania

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Ma nacięcie na śruby z gwintem o rozmiarze M16X12.
  • Wytrzymuje wysokie ciśnienie i jest trwała.
  • Odporna na działanie temperatur od -30C do +50C.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SRF0013

Zaślepki EZE

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Środkowy lub boczny uchwyt ułatwiający usunięcie zapewnia łatwy montaż i demontaż w przypadku otworów gwintowanych.Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.Dzięki opatentowanej konstrukcji montaż jest niezwykle prosty – wystarczy wcisnąć zatyczkę. Materiał: LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1055

Zaślepki UNI

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

Idealne rozwiązanie do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i wytwórczym.Precyzyjna konstrukcja zapewnia dokładne dopasowanie, zapobiegając wyciekom, drganiom oraz wnikaniu pyłu lub wilgoci. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1039

Zaślepki do blachy

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Zaślepki do gwintów NPT

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Do uszczelniania i zabezpieczania końcówek rur i złączek gwintowanych BSP/NPT.
  • Ich wytrzymała konstrukcja sprawia, że są odporne na wysokie ciśnienie, temperaturę, korozję, brud i uszkodzenia podczas przechowywania i transportu.
  • Stosowane w przypadku rur hydraulicznych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także w motoryzacji i przemyśle.
Materiał: LDPE Kolor: Niebieski Grupa SR: SR1114

Zaślepki maskujące z kołnierzem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Wyposażone w zintegrowaną podkładkę i zaślepkę, które działają jako jeden element.Wytrzymują wysokie temperatury do 250 stopni Celsjusza.Do lakierowania proszkowego, malowania, platerowania, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Biały, Szary, Ciemnozielony, Żółty, Różowy, Fiolet, Czerwony Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753

Zaślepki stożkowe zamknięte

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Ich wypukłe boki zapewniają dobre mocowanie.Chronią przed zanieczyszczeniami, odpadkami i uszkodzeniami.Możliwość ponownego użycia dzięki zastosowanemu materiałowi i bez wpływu na skuteczność. Materiał: Silikon Kolor: Szary, Żółty, Ciemnozielony, Jasnozielony, Biały, Czerwony, Czarny, Różowy, Fiolet, Niebieski, Ciemnoniebieski, Przezroczysty Grupa SR: SR5751

Zaślepki walcowe

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Zaślepki wciskane

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.

Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.

  • Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
  • Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
  • Stożkowy kształt zaślepki umożliwia montaż w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Żółty, Naturalny, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym PCR

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR

Zaślepki z uchwytem bocznym

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • Mechanizm z uchwytem bocznym umożliwia łatwy montaż i demontaż, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi lub nadmiernej siły.
  • Uniwersalna konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się do różnych zastosowań w różnych branżach.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1120

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

Chronią złączki wciskane DKO przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami podczas transportu, przechowywania i obróbki.Elastyczna końcówka doskonale pasuje do nakrętki obrotowej DKO, a uchwyt boczny zapewnia łatwy demontaż.Powszechnie wykorzystywane do zaspokajania potrzeb branży motoryzacyjnej, procesach produkcyjnych i sektorze maszynowym. Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1121

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO PCR

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym, zostały zaprojektowane w celu ochrony złączek kompresyjnych DKO przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem podczas transportu, przechowywania i obróbki. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, nawet w trudnych warunkach. Uszczelka o właściwościach zapobiegających wyciekom oraz pewne połączenie skutecznie zapobiegają wyciekom lub utracie płynów, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu, utraty wydajności oraz problemów z bezpieczeństwem. Elastyczny koniec idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.

Elastyczny koniec, idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTSFL2PCR

Zaślepki złączy przegubowych

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zużyciem oraz wnikaniem zanieczyszczeń lub wilgoci.Zapewniają pewne mocowanie na złączach przegubowych DIN 7642 B/E, tworząc wytrzymałą powierzchnię uszczelniającą zapobiegającą wyciekom.Nadają się do stosowania w maszynach motoryzacyjnych i przemysłowych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1016