Menu Search

Wyroby Zabezpieczające


Nasadki
  • Zabezpieczanie produktów na czas transportu, magazynowania lub procesu produkcji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia użyteczności wyrobów w eksploatacji. Szeroka gama nasadek Essentra Components spełni wszystkie Twoje potrzeby. Oferujemy szeroki wybór opcji materiałowych, od LDPE, przez PVC, po silikon. Wybieraj spośród wielu typów zastosowań: uszczelniające, szybkomocujące, do zaworów. Pasują do wielu typów gwintów i sposobów aplikacji, na przykład nasadki wciskane, z uchwytem bocznym lub centralnym, nasadki złączy przegubowych i nasadki spoin czołowych SAE. Nie wiesz, którego rozwiązania potrzebujesz?Zamów bezpłatne próbki. Przeglądaj też nasze poradniki i przydatne wskazówki: poradnik kupującego nt. nasadek i zaślepek oraz Poradnik nt. nasadek i zaślepek dla projektantów.

Zatyczki
  • Oferujemy szeroką gamę produktów do wielu zastosowań i środowisk. Zaślepki do zgrzewów czołowych zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami końcówek na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Te zabezpieczenia posiadają pasek zapobiegający zgubieniu i ułatwiający ponowne nakładanie oraz oznaczenia kierunku montażu i demontażu. Nasze zatyczki maskujące do wysokich temperatur mają doskonałą odporność chemiczną i są zaprojektowane tak, aby doskonale sprawdzały się nawet w najtrudniejszych zastosowaniach. Wkładki do profili są wsuwane w końce pustych rurek, które służą do tworzenia mebli, półek i regałów. Nasze wkładki chronią końce profili, zasłaniając ostre krawędzie i pełnią funkcję zaślepki lub stopki nośnej.

Wyroby Maskujące odporne na Działanie Wysokiej Temperatury
  • Wiemy, że maskowanie to kluczowy element procesów wykańczania i produkcji, na przykład w branży wytwórczej i maszynowej. Nasz szeroki asortyment produktów maskujących odpornych na działanie wysokich temperatur zapewnia Ci rozwiązania przydatne w procesie śrutowania, powlekania proszkowego i elektrostatycznego, anodowania, platerowania czy malowania na mokro. Jeżeli stosowany u Ciebie proces wymaga maskowania powierzchni o nieregularnych kształtach, wypróbuj taśmy i krążki maskujące. Nie wiesz, którego rozwiązania potrzebujesz? Przeglądaj nasze poradniki i przydatne wskazówki: poradnik nt. maskowania oraz Poradnik nt. wyboru materiałów maskujących.

Pokrywy Rur i Osłony Kołnierzy
  • Zabezpiecz na czas transportu rury i kołnierze , stosując nasze produkty ochronne. Oferujemy pełen asortyment tworzywowych nasadek na rury obejmujących otwarte nasadki wentylacyjne, zamknięte nasadki na końcówki, nasadki odpowietrzające i elastyczne odporne na rozerwanie czy pękanie. Nasze nasadki na kołnierze całkowicie okrywają kołnierz rury, zabezpieczając przed wnikaniem ciał obcych i uszkodzeniem powlekanych powierzchni wewnętrznych. Nasadki Essentra do ochrony rur i kołnierzy zabezpieczają powierzchnie rur i kołnierzy podczas obróbki, transportu i magazynowania.

Plomby i Etykiety
  • Plomby zabezpieczające to szeroko stosowane rozwiązanie w różnych sektorach przemysłu w celu ochrony marek i produktów w całym łańcuchu dostaw. Bez względu na branżę, stosowane są zoptymalizowane procesy związane z ochroną przedmiotów, ograniczaniem dostępu do danego obszaru lub śledzeniem ruchu produktów lub gotówki. Plomby zabezpieczające to opłacalne, proste rozwiązanie o wysokiej jakości umożliwiające stworzenie skutecznego i przejrzystego systemu zabezpieczania towaru. Te wytrzymałe, umożliwiające stwierdzenie manipulacji produkty to doskonałe wsparcie procesów związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Odwiedź naszą stronę dotyczącą specjalistycznych plomb zabezpieczających, aby przejrzeć rozwiązania dopasowane do konkretnych zastosowań.

Osłony Węży
  • Zabezpieczenia węży hydraulicznych oferowanych przez Essentra są odpowiednie do większości hydraulicznych i pneumatycznych węży stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Znakomite właściwości izolacyjne chroniące przed temperaturą, ścieraniem i pękaniem oraz łatwe mocowanie to główne zalety tej linii produktów stanowiących znakomite rozwiązanie do zastosowań w trudnych warunkach. Uzupełnieniem naszej oferty stanowią złączki hydrauliczne, zaciski węży, pierścienie uszczelniające i wiele innych produktów.

Zabezpieczenia do mebli

Plomby i Etykiety
  • Plomby zabezpieczające to szeroko stosowane rozwiązanie w różnych sektorach przemysłu w celu ochrony marek i produktów w całym łańcuchu dostaw. Bez względu na branżę, stosowane są zoptymalizowane procesy związane z ochroną przedmiotów, ograniczaniem dostępu do danego obszaru lub śledzeniem ruchu produktów lub gotówki. Plomby zabezpieczające to opłacalne, proste rozwiązanie o wysokiej jakości umożliwiające stworzenie skutecznego i przejrzystego systemu zabezpieczania towaru. Te wytrzymałe, umożliwiające stwierdzenie manipulacji produkty to doskonałe wsparcie procesów związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Odwiedź naszą stronę dotyczącą specjalistycznych plomb zabezpieczających, aby przejrzeć rozwiązania dopasowane do konkretnych zastosowań.