10392430
495891
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 621,9962 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Przyczepność | Non-Adhesive |
---|---|
Kolor | Przezroczysty |
Materiał | PO |
Rodzaj opakowania | Reel |
Cechy szczególne | Nie są ognioodporne |
Kształt rury | Płaski |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 8.0 mm |
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | 0.315 in |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 100 °C |
Min. temperatura do pełnego obkurczenia | 212 °F |
Całkowita długość | 50.0 m |
Całkowita długość | 164.042 ft |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 16.0 mm |
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | 0.63 in |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.7 mm |
Grubość ścianki (po skurczeniu) | 0.028 in |
Stosunek obkurczania | 2:1 |
Zakres temperatur pracy | -55 - +105 °C |
Zakres temperatur pracy | -67 - 221 °F |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.