Menu Search

Akcesoria do zatrzasków obrotowych

W produkcji

Akcesoria do zatrzasków obrotowych oferują maksymalne bezpieczeństwo i wygodę w projektowaniu zamknięć zatrzaskowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Szerokość Długość Typ Kup
0,5812 zł - 0,6458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
14.4 mm
Klips ustalający
0,6866 zł - 1,0681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
16.4 mm
Klips ustalający
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.5 mm
38.0 mm
Śruba
0,9917 zł - 1,1019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
35.0 mm
Uchwyt mocujący
26,7956 zł - 29,7729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Akcesoria kablowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Akcesoria kablowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Linka ze sprężyną
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Linka ze sprężyną
30,7268 zł - 34,1409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
2000.0 mm
Akcesoria kablowe
24,3634 zł - 27,0704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Akcesoria kablowe
24,3634 zł - 27,0704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
1500.0 mm
Linka ze sprężyną
20,1577 zł - 22,3975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Akcesoria kablowe
23,4812 zł - 26,0902 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Linka ze sprężyną
21,044 zł - 23,3823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
1500.0 mm
Akcesoria kablowe
22,6732 zł - 25,1925 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Linka ze sprężyną
26,7956 zł - 29,7729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
2000.0 mm
Linka ze sprężyną
21,044 zł - 23,3823 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
1000.0 mm
Akcesoria kablowe
25,044 zł - 27,8267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Linka ze sprężyną
28,692 zł - 31,88 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Linka ze sprężyną
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Linka ze sprężyną
  • z 2
Klips ustalający 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Przedział cen netto
0,6458 zł - 0,5812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    14.4 mm
  • Szerokość
    6.3 mm
  • Rozmiar otworu
    6.3 mm
  • Typ
    Klips ustalający
  • Kod towaru
    8301600090
Klips ustalający 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Przedział cen netto
1,0681 zł - 0,6866 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    16.4 mm
  • Szerokość
    6.3 mm
  • Rozmiar otworu
    6.3 mm
  • Typ
    Klips ustalający
  • Kod towaru
    8301600090
Śruba M6 12.5 mm 38.0 mm Stal

10561010


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    38.0 mm
  • Szerokość
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kompatybilność
    Electric Rotary Latch
  • Typ
    Śruba
Uchwyt mocujący 35.0 mm 20.0 mm Stal

10134627

Przedział cen netto
1,1019 zł - 0,9917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    35.0 mm
  • Szerokość
    20.0 mm
  • Rozmiar otworu
    6.5 mm
  • Typ
    Uchwyt mocujący
  • Kod towaru
    8301600090
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stal

20068233

Przedział cen netto
29,7729 zł - 26,7956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stal

20068271


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną M6 1000.0 mm Stal Ocynk

20068288


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną M6 2000.0 mm Stal Ocynk

20068301


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stal

20068332

Przedział cen netto
34,1409 zł - 30,7268 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
  • Kod towaru
    8301409000
Kabel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Stal

20068226

Przedział cen netto
27,0704 zł - 24,3634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1500.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną 1500.0 mm Stal Ocynk

20068356

Przedział cen netto
27,0704 zł - 24,3634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1500.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
  • Kod towaru
    8301409000
Kabel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Stal

20068219

Przedział cen netto
22,3975 zł - 20,1577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną M6 1500.0 mm Stal Ocynk

20068257

Przedział cen netto
26,0902 zł - 23,4812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1500.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
Kabel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Stal

20068325

Przedział cen netto
23,3823 zł - 21,044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1500.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
  • Kod towaru
    8301409000
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną M6 2000.0 mm Stal Ocynk

20068264

Przedział cen netto
25,1925 zł - 22,6732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną 2000.0 mm Stal Ocynk

20068363

Przedział cen netto
29,7729 zł - 26,7956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    2000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
  • Kod towaru
    8301409000
Kabel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Stal

20068318

Przedział cen netto
23,3823 zł - 21,044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Akcesoria kablowe
  • Kod towaru
    8301409000
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną M6 1000.0 mm Stal Ocynk

20068240

Przedział cen netto
27,8267 zł - 25,044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną 4.0 mm 1000.0 mm Stal Ocynk

20068349

Przedział cen netto
31,88 zł - 28,692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1000.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.0 mm
  • Kompatybilność
    Mini Rotary Latch
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
Zatrzask zamka - mechanizm przewód ze sprężyną M6 1500.0 mm Stal Ocynk

20068295


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    1500.0 mm
  • Szerokość
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozmiar otworu
    4.0 mm
  • Typ
    Linka ze sprężyną