10202036
1222658
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 17,8357 zł |
50 - 99 | 12,7398 zł |
100 + | 10,6165 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rodzaj mocowania | Mocowanie na śrubę |
---|---|
Materiał płytki | Stal nierdzewna |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 53.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 2.087 in |
Min. średnica otworu | 4.6 mm |
Min. średnica otworu | 0.181 in |
Maks. średnica otworu | 8.6 mm |
Maks. średnica otworu | 0.339 in |
Wysokość całkowita | 2.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.079 in |
Całkowita długość | 68.0 mm |
Całkowita długość | 2.677 in |
Mechanizm zatrzaskowy | Counterplate |
Kod towaru | 7326909890 |
Kolor | Szary |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.