Menu Search

Dławnice kablowe M25 11.0 mm 17.0 mm PA Czarny

Dławnica do łatwego montażu zapewnia szybką i łatwą instalację. Oferuje stopień ochrony IP 68 przy ciśnieniu 5 barów; wykonano ją z czarnego nylonu. Klasa materiału: UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10207352

Numer produktu produkcyjny:

1334500

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 8,6873 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

434,37 zł

50 x 8,6873 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid PA6 V-2
Format przepustu Łatwe mocowanie
Całkowita długość 48.0 mm
Rozmiar gwintu M25
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt