Menu Search

Dławnica kablowa EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Mosiądz Naturalny

Ta dławnica kablowa EMC została wykonana z niklowanego mosiądzu. Ta podstawowa dławnica kablowa wymaga zastosowania płaskiej przeciwnakrętki, którą należy zamówić oddzielnie. W dławnicy można umieścić kabel o średnicy 13-18 mm. Pasuje do gwintu M32 x 1.5 i została specjalnie skonstruowana do przyłączania kabli ekranowanych, zapewnia zachowanie ekranowania i zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane przez urządzenia. Stopień ochrony zgodnie z EN 60 529: IP68 do 5 barów (30 min).
Numer produktu Essentra:

10237151

Numer produktu produkcyjny:

34002807E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 129,3356 zł
50 + 92,3826 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

129,34 zł

1 x 129,3356 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu EMC
Długość gwintu montażowego 9.0 mm
Całkowita długość 42.0 mm
Rozmiar gwintu M32
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt