Menu Search

Dławnica kablowa EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosiądz Naturalny

Ta dławnica kablowa EMC została wykonana z niklowanego mosiądzu. Ta podstawowa dławnica kablowa wymaga zastosowania płaskiej przeciwnakrętki, którą należy zamówić oddzielnie. W dławnicy można umieścić kabel o średnicy 3-6,5 mm. Pasuje do gwintu M12 x 1.5 i została specjalnie skonstruowana do przyłączania kabli ekranowanych, zapewnia zachowanie ekranowania i zmniejsza zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane przez urządzenia. Stopień ochrony zgodnie z EN 60 529: IP68 do 5 barów (30 min).
Numer produktu Essentra:

10237168

Numer produktu produkcyjny:

34002809E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 71,1395 zł
50 + 50,8139 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

71,14 zł

1 x 71,1395 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu EMC
Długość gwintu montażowego 12.0 mm
Całkowita długość 33.8 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt