Menu Search

Dławnice kablowe M20 5.0 mm 9.0 mm Mosiądz Naturalny

Ta dławnica kablowa z niklowanego mosiądzu zapewnia stopień ochrony IP68, pasuje do gwintów metrycznych. Odpowiednią przeciwnakrętkę i podkładkę uszczelniającą można zamówić oddzielnie. Certyfikat CE.
Numer produktu Essentra:

10267585

Numer produktu produkcyjny:

490692

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 13,931 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 6.5 mm
Rozmiar gwintu M20
Kod towaru 7415390000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt