Menu Search

Dławnice kablowe 1 18.0 mm 25.0 mm Mosiądz Naturalny

Ta dławnica kablowa z niklowanego mosiądzu zapewnia stopień ochrony IP68, pasuje do gwintów NPT. Odpowiednią przeciwnakrętkę i podkładkę uszczelniającą można zamówić oddzielnie. Certyfikat CE.
Numer produktu Essentra:

10267752

Numer produktu produkcyjny:

490709

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 34,9967 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 13.0 mm
Rozmiar gwintu 1"
Kod towaru 7415390000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt