Menu Search

Dławnica kablowa ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Mosiądz Naturalny

Ta dławnica kablowa z niklowanego mosiądzu spełnia wymogi dyrektywy ATEX dotyczące zabezpieczenia przed wybuchem. Pasuje do gwintów metrycznych. Oferuje zabezpieczenie przed wybuchem II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 i posiada certyfikat PTB 04 ATEX 1112 X.
Numer produktu Essentra:

10278260

Numer produktu produkcyjny:

495134

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 115,8847 zł
25 - 49 66,2198 zł
50 + 47,2998 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

115,88 zł

1 x 115,8847 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu Standard
Ochrona przeciwwybuchowa ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Długość gwintu montażowego 5.0 mm
Klasa ochrony DIN DIN40050-T9
Klasa ochrony EN EN60529
Rozmiar gwintu M16
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt