Menu Search

Dławnica kablowa EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Mosiądz Naturalny

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 6-13 mm. It is suitable for M20 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Numer produktu Essentra:

10302880

Numer produktu produkcyjny:

551241

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 147,9306 zł
25 - 49 84,5318 zł
50 + 60,3798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

147,93 zł

1 x 147,9306 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu EMC
Długość gwintu montażowego 6.0 mm
Całkowita długość 37.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 24.0 mm
Rozmiar gwintu M20
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt