Menu Search

Dławnica kablowa EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Mosiądz Naturalny

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 16-28 mm. It is suitable for M40 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Numer produktu Essentra:

10635971

Numer produktu produkcyjny:

551244

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 304,848 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

1 524,24 zł

5 x 304,848 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Pełny materiał Mosiądz
Format przepustu EMC
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Całkowita długość 55.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 46.0 mm
Rozmiar gwintu M40
Kod towaru 7419809099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt