Menu Search

Dławnice kablowe M32 12.0 mm 21.0 mm PA Czarny

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami metryczna dławnica kablowa została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: czarny.
Numer produktu Essentra:

10152126

Numer produktu produkcyjny:

CG-M32-1-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 13,6997 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

342,49 zł

25 x 13,6997 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6
Format przepustu Standard
Certyfikacja VDE
Długość gwintu montażowego 10.0 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 36.0 mm
Rozmiar gwintu M32
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt