Menu Search

Dławnice kablowe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Czarny

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: czarny.
Numer produktu Essentra:

10152218

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG16-1-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,9558 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

297,79 zł

50 x 5,9558 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 10.0 mm
Całkowita długość 42.5 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 27.0 mm
Rozmiar gwintu PG16
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt