Menu Search

Dławnice kablowe PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Czarny

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: czarny.
Numer produktu Essentra:

10152287

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG36-1-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 81,6776 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

816,78 zł

10 x 81,6776 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 13.0 mm
Całkowita długość 61.0 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 53.0 mm
Rozmiar gwintu PG36
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt