Menu Search

Dławnice kablowe PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Czarny

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: czarny.
Numer produktu Essentra:

10152348

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG7-2-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,2239 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

422,39 zł

100 x 4,2239 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6
Format przepustu Standard
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Całkowita długość 30.5 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 15.0 mm
Rozmiar gwintu PG7
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt