Menu Search

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Na stanie

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
103 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
33,2502 zł - 81,4631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
25.0 mm
43,4511 zł - 106,4554 zł 16 Na stanie
M12
7.0 mm
122,7119 zł - 300,6442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
21.0 mm
253,4838 zł - 253,4838 zł 2 Na stanie
M20
13.0 mm
654,6057 zł - 985,5536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M50
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
6.5 mm
50,8139 zł - 71,1395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
6.5 mm
6,7315 zł - 7,9475 zł 276 Na stanie
PG7
5.0 mm
16,3608 zł - 40,0841 zł 5 Na stanie
PG11
7.0 mm
13,931 zł - 13,931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PG16
12.0 mm
6,7065 zł - 11,1265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
8.0 mm
65,0113 zł - 159,2777 zł 4 Na stanie
M40
32.0 mm
113,9255 zł - 279,1175 zł 1 Na stanie
M63
44.0 mm
15,366 zł - 37,6468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2"
12.0 mm
34,9967 zł - 34,9967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1"
25.0 mm
54,6486 zł - 54,6486 zł 13 Na stanie
M20
13.0 mm
336,5375 zł - 336,5375 zł 102 Na stanie
M50
35.0 mm
172,1174 zł - 172,1174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
7.0 mm
387,2538 zł - 948,7718 zł 1 Na stanie
M32
21.0 mm
64,6748 zł - 90,5447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M25
14.0 mm
  • z 6
Dławnice kablowe M32 18.0 mm 25.0 mm Mosiądz Naturalny

10267615

Przedział cen netto
81,4631 zł - 33,2502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32
Dławnica kablowa ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mosiądz Naturalny

10278253

Przedział cen netto
106,4554 zł - 43,4511 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Długość gwintu montażowego
    5.0 mm
Dławnica kablowa ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Mosiądz Naturalny

10278291

Przedział cen netto
300,6442 zł - 122,7119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
Dławnice kablowe M20 6.0 mm 13.0 mm Stal nierdzewna

10304280

Przedział cen netto
253,4838 zł - 253,4838 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
  • Klasa ochrony DIN
    DIN40050-T9
Dławnice kablowe M50 21.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10304327

Przedział cen netto
985,5536 zł - 654,6057 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
  • Klasa ochrony DIN
    DIN40050-T9
Dławnica kablowa EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosiądz Naturalny

10543214


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    28.0 mm
Dławnica kablowa EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mosiądz Naturalny

10237168

Przedział cen netto
71,1395 zł - 50,8139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    33.8 mm
Dławnice kablowe PG7 2.0 mm 5.0 mm Mosiądz Naturalny

10267387

Przedział cen netto
7,9475 zł - 6,7315 zł

Zapasy magazynowe
276 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    PG7
Dławnice kablowe PG11 3.0 mm 7.0 mm Mosiądz Naturalny

10386293

Przedział cen netto
40,0841 zł - 16,3608 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    PG11
Dławnice kablowe PG16 7.0 mm 12.0 mm Mosiądz Naturalny

10267455

Przedział cen netto
13,931 zł - 13,931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    PG16
Dławnice kablowe M16 4.0 mm 8.0 mm Mosiądz Naturalny

10267554

Przedział cen netto
11,1265 zł - 6,7065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Dławnice kablowe M40 22.0 mm 32.0 mm Mosiądz Naturalny

10267639

Przedział cen netto
159,2777 zł - 65,0113 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
Dławnice kablowe M63 37.0 mm 44.0 mm Mosiądz Naturalny

10267677

Przedział cen netto
279,1175 zł - 113,9255 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    10.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M63
Dławnice kablowe 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mosiądz Naturalny

10267714

Przedział cen netto
37,6468 zł - 15,366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2"
Dławnice kablowe 1 18.0 mm 25.0 mm Mosiądz Naturalny

10267752

Przedział cen netto
34,9967 zł - 34,9967 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1"
Dławnica kablowa ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Mosiądz Naturalny

10278277

Przedział cen netto
54,6486 zł - 54,6486 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Długość gwintu montażowego
    6.0 mm
Dławnica kablowa ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Mosiądz Naturalny

10278314

Przedział cen netto
336,5375 zł - 336,5375 zł

Zapasy magazynowe
102 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    Standard
  • Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
Dławnice kablowe M12 3.0 mm 7.0 mm Stal nierdzewna Naturalny

10304266

Przedział cen netto
172,1174 zł - 172,1174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    5.0 mm
  • Klasa ochrony DIN
    DIN40050-T9
Dławnice kablowe M32 13.0 mm 21.0 mm Stal nierdzewna

10304303

Przedział cen netto
948,7718 zł - 387,2538 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Format przepustu
    Standard
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
  • Klasa ochrony DIN
    DIN40050-T9
Dławnica kablowa EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Mosiądz Naturalny

10237144

Przedział cen netto
90,5447 zł - 64,6748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    36.0 mm