Menu Search

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Na stanie

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
103 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
52,6601 zł - 52,6601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M40
25.0 mm
18,8075 zł - 18,8075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
8.0 mm
37,7675 zł - 37,7675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M32
  • z 6
Dławnica kablowa EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Mosiądz Naturalny

10646823

Przedział cen netto
52,6601 zł - 52,6601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Niklowany mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    48.0 mm
Dławnica kablowa EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Mosiądz Naturalny

10646830

Przedział cen netto
18,8075 zł - 18,8075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Niklowany mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Długość gwintu montażowego
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    34.6 mm
Dławnica kablowa EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Mosiądz Naturalny

10646854

Przedział cen netto
37,7675 zł - 37,7675 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Niklowany mosiądz
  • Format przepustu
    EMC
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32