Menu Search

Dławnice schodkowe

Na stanie

Stożkową osłonę można przyciąć zgodnie z wymogami, dopasowując ją do konkretnej średnicy kabla. Te przepusty chronią kable przeprowadzane przez płyty, a przed przycięciem pełnią funkcję zaślepek.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Zakres kompatybilnych średnic kabli Kup
2,0798 zł - 2,0798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
0,9844 zł - 0,9844 zł 100 Na stanie
21.0 mm
1,0583 zł - 1,0583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
0,7767 zł - 0,7767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
0,5228 zł - 0,5228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.8 mm
5,0888 zł - 5,0888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.5 mm
11,217 zł - 11,217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
12,1676 zł - 12,1676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.8 mm
10336342 0,7242 zł - 0,7242 zł 1994 Na stanie
26.0 mm
Dławnica kątowa 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

10148181

Przedział cen netto
2,0798 zł - 2,0798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Średnica pasującego otworu
    24.0 mm
  • Średnica otworu
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    19.1 mm
Przepust stożkowy 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Czarny

10376867

Przedział cen netto
0,9844 zł - 0,9844 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    21.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przepust stożkowy 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Czarny

10376874

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przepust stożkowy 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Czarny

10376850

Przedział cen netto
0,7767 zł - 0,7767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    12.7 mm
  • Wysokość całkowita
    32.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Przelotka kablowa 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

10638538

Przedział cen netto
0,5228 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
  • Średnica pasującego otworu
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    16.8 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
Osłona krawędziowa 10.5 mm 10.5 mm 1.5 mm

10313695

Przedział cen netto
5,0888 zł - 5,0888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Średnica pasującego otworu
    10.5 mm
  • Średnica otworu
    10.5 mm
  • Wysokość całkowita
    3.7 mm
Osłona krawędziowa 15.0 mm 15.0 mm 3.0 mm

10313701

Przedział cen netto
11,217 zł - 11,217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Średnica pasującego otworu
    15.0 mm
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Osłona krawędziowa 13.8 mm 13.8 mm 2.0 mm

10313718

Przedział cen netto
12,1676 zł - 12,1676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Etylen-propylen-dien-monomer
  • Średnica pasującego otworu
    13.8 mm
  • Średnica otworu
    13.8 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przepust stożkowy 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Czarny

10336342

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,7242 zł

Zapasy magazynowe
1994 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Średnica otworu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0