Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 80.0 Stal

Długie liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Są wyposażone w ułatwiający instalację i zapewniający stabilność kołnierz kołowy umieszczony w połowie długości. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku.
Numer produktu Essentra:

20156244

Numer produktu produkcyjny:

20156244

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 271,4204 zł
10 - 19 244,2877 zł
20 - 49 230,698 zł
50 - 99 217,155 zł
100 + 189,9756 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

271,42 zł

1 x 271,4204 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 54.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 36.0
l3 8.0
l4 5.4
Liczba obwodów kulkowych 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Waga g 260.0
Materiał Stal
Typ Circular Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt