20156343
20156343
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 444,7708 zł |
10 - 19 | 400,3124 zł |
20 - 49 | 378,0365 zł |
50 - 99 | 355,8073 zł |
100 + | 311,3489 zł |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
l2 | 56.5 |
l3 | 10.0 |
l4 | 6.5 |
Liczba obwodów kulkowych | 6.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 2940.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Waga g | 655.0 |
Materiał | Stal |
Typ | Circular Centre Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.