Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 12.0 21.0 57.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołowym kołnierzem środkowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156473

Numer produktu produkcyjny:

20156473

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 308,3601 zł
10 - 19 277,5381 zł
20 - 49 262,1271 zł
50 - 99 246,6694 zł
100 + 215,8474 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

308,36 zł

1 x 308,3601 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 21.0
l1 57.0
d3 42.0
d4 4.5
d5 8.0
l2 25.5
l3 6.0
l4 4.4
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Waga g 100.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Circular Centre Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt