Menu Search

Długa liniowa tuleja kulkowa z kołnierzem środkowym 20.0 32.0 80.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołowym kołnierzem środkowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156510

Numer produktu produkcyjny:

20156510

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 473,6781 zł
10 - 19 426,3243 zł
20 - 49 402,6474 zł
50 - 99 378,9238 zł
100 + 331,57 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

473,68 zł

1 x 473,6781 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 54.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 36.0
l3 8.0
l4 5.4
Liczba obwodów kulkowych 5.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Waga g 260.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Circular Centre Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt