Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 112.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołowym kołnierzem środkowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156541

Numer produktu produkcyjny:

20156541

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 101,9332 zł
10 - 19 991,7212 zł
20 - 49 936,6619 zł
50 - 99 881,5559 zł
100 + 771,3439 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 101,93 zł

1 x 1 101,9332 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
d3 62.0
d4 5.5
d5 9.5
l2 52.0
l3 8.0
l4 4.4
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Waga g 515.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Circular Centre Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt