Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 8.0 15.0 45.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kołowym kołnierzem środkowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156558

Numer produktu produkcyjny:

20156558

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 269,0854 zł
10 - 19 242,1862 zł
20 - 49 228,7366 zł
50 - 99 215,287 zł
100 + 188,3411 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

269,09 zł

1 x 269,0854 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 45.0
d3 32.0
d4 3.4
d5 6.5
l2 20.0
l3 5.0
l4 3.3
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Waga g 53.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Circular Centre Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt