Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa 12.0 21.0 57.0 Stal nierdzewna

Długie tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej z kwadratowym kołnierzem środkowym są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156992

Numer produktu produkcyjny:

20156992

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 367,2488 zł
10 - 19 330,5426 zł
20 - 49 312,1428 zł
50 - 99 293,7897 zł
100 + 257,0835 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

367,25 zł

1 x 367,2488 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 21.0
l1 57.0
d3 32.0
d4 4.5
d5 8.0
w1 32.0
l2 25.5
l3 6.0
l4 4.4
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Waga g 100.0
Materiał Stal nierdzewna
Typ Long Version, Square Flange
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt