20157036
20157036
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 564,603 zł |
10 - 19 | 508,1427 zł |
20 - 49 | 479,9359 zł |
50 - 99 | 451,6824 zł |
100 + | 395,2221 zł |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 80.0 |
d3 | 43.0 |
d4 | 5.5 |
d5 | 9.5 |
w1 | 42.0 |
l2 | 36.0 |
l3 | 8.0 |
l4 | 5.4 |
Liczba obwodów kulkowych | 5.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 1400.0 |
Static load C0 max. N | 2750.0 |
Waga g | 260.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Typ | Long Version, Square Flange |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.